17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

拡散式ポータブル酸素モニタ OMA-600E
  • 拡散式ポータブル酸素モニタ

拡散式ポータブル酸素モニタ

通常単価(税別)
144,060
税込単価
158,466
通常出荷日:14日目

【特長】・小型・軽量ですが大きな警報音です。・センサーコードがコンパクトに収納できます。・大型液晶画面...

詳細を確認
  • トラスココード
    557-0115
  • 質量(g)
    740.000

型番:

OMA-600E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OMA-600Eの仕様・寸法情報

トラスココード
557-0115
質量(g)
740.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
OMA-600E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,060
( 158,466 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量ですが大きな警報音です。
・センサーコードがコンパクトに収納できます。
・大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用しました。
【用途】
・酸欠場所。
【セット内容】
・本体、センサコード(5m)、キャリングケース、取扱説明書、保証書

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

拡散式ポータブル酸素モニタの型番OMA-600Eのページです。 型番OMA-600Eに関する仕様情報を記載しております。
拡散式ポータブル酸素モニタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡散式ポータブル酸素モニタ
ポケッタブルSO2モニタ
光明理化学 北川式 酸素・一酸化炭素測定器
光明理化学 北川式 燃焼管理テスタ(酸素用)
携帯型酸素・可燃性ガス測定器
携帯形酸素・硫化水素測定器
メーカー光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業
通常価格144,060102,204246,104195,082200,184246,104
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
トラスココード557-0115557-0131805-1690805-1691805-1687805-1686
質量(g)740.000100.000550.000550.000550.000550.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました