17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス両口ハンマー
  • ステンレス両口ハンマー

ステンレス両口ハンマー

通常単価(税別)
24,967102,273
税込単価
27,464112,500
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・頭はステンレスを使用しています。【用途】・食品関係、原子力発電所等、鉄サビを嫌う場所での修理...

詳細を確認

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼称(ポンド)

最小発注数量
37
105
300
2ポンド
4963360142017
808-0497
1000
2
1個
42
118
360
3ポンド
4963360142031
808-0503
1500
3
1個
47
130
440
4ポンド
4963360142055
808-0505
2000
4
1個
50
140
440
5ポンド
4963360142062
808-0507
2400.0
5
1個
55
148
820
6ポンド
4963360142079
808-0510
3200.0
6
1個
59
162
900
8ポンド
4963360142086
808-0471
4000.0
8
1個
62
180
900
10ポンド
4963360142093
808-0483
4900.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,967
( 27,464 )
9日目
33,703
( 37,073 )
9日目
44,567
( 49,024 )
9日目
53,284
( 58,612 )
9日目
68,598
( 75,458 )
9日目
83,748
( 92,123 )
6日目
102,273
( 112,500 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭はステンレスを使用しています。
【用途】
・食品関係、原子力発電所等、鉄サビを嫌う場所での修理。
【材質】
・頭部:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス両口ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス両口ハンマー
ゴムハンマー
ラバーハンマー
白ゴムハンマー
アンカーハンマー
ライトン真鍮ハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格24,967-1,059 -1,3841,578 -4,039 -4,139 -
通常出荷日6日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
頭部材質ステンレス樹脂その他樹脂炭素鋼真鍮
材質1頭部:ステンレス(SUS304)頭部:天然ゴム、合成ゴム頭部:天然ゴム頭部:天然ゴム、合成ゴム--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト