ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

オート 粘着フック中【3個入り】

通常単価(税別)
609
税込単価
670
通常出荷日:6日目

【特長】・粘着テープタイプです。・化粧合板やコンクリートなどに取り付けられる粘着テープ付きです。【用途...

詳細を確認

型番:

OH-3N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

OH-3Nの仕様・寸法情報

JANコード
4971516603008
トラスココード
135-8746
質量(g)
5.000
材質1
本体:ABS樹脂
横(mm)
27
縦(mm)
59.5
耐荷重(kg)
2.0
フック材質
ABS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OH-3N
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
609
( 670 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着テープタイプです。
・化粧合板やコンクリートなどに取り付けられる粘着テープ付きです。
【用途】
・光沢のある平らな面などに取り付けられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オート 粘着フック中の型番OH-3Nのページです。 型番OH-3Nに関する仕様情報を記載しております。
オート 粘着フック中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オート 粘着フック中
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
粘着フック(中) シロ
フック(粘着付)
粘着ミニフック
フック(粘着付/2個)
メーカーオートオートオートエスコLECエスコ
通常価格6091,295546837777633 -
通常出荷日6日目1日目4日目3日目4日目3日目
-----
JANコード4971516603008-----
トラスココード135-8746006-0763----
質量(g)5.000-----
材質1本体:ABS樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました