17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

OH 強力型銅ハンマー#12 OFH-120

OH 強力型銅ハンマー#12

通常単価(税別)
73,339円
税込単価
80,673円
通常出荷日:6日目

【特長】・頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。・鋳造銅ハンマーの比べると2倍長持ちします...

詳細を確認

    型番:

    OFH-120
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    OFH-120の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    OFH-120
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,339円
    ( 80,673円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
    ・鋳造銅ハンマーの比べると2倍長持ちします。
    【用途】
    ・治具の取り付け、機械修理、金型作業。
    【商品仕様】
    ・呼称:12ポンド
    ・頭径(mm):60
    ・頭長(mm):184
    ・全長(mm):900
    ・頭部硬度 HB80°
    ・JANコード:4963360181153
    ・トラスココード:808-0387
    ・質量:5.6kg
    【材質/仕上】
    ・頭部:伸銅
    ・柄:樫

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OH 強力型銅ハンマー#12の型番OFH-120のページです。 型番OFH-120に関する仕様情報を記載しております。
    OH 強力型銅ハンマー#12のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OH 強力型銅ハンマー#12
    強力型銅ハンマー
    アネックス プラスチックハンマー(中)
    浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:ポリプロピレン)外径12mm
    P型金型デートマークYM型
    P型金型デートマークYA型
    メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業ANEX浦谷商事浦谷商事浦谷商事
    通常価格73,339円41,693円 -1,354円3,124円16,283円 -6,893円 -
    通常出荷日6日目7日目1日目9日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました