ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミヤサカ ポリタンク用コック コッくんオイル |
|
工進 手廻しポンプ |

【特長】
・使用済オイルエレメント置場のサイズをアップ、またオイル受け皿を深くし、作業性を上げ、作業場を汚しません。
・グレーチングや溝に脱落しにくい大型キャスターを採用しています。
【商品仕様】
・廃油用オイル受け
・塗装色:ホワイト
・ヤマダ オイルドレンOD-700-W
・トラスココード:821-8942
・質量:15kg
【材質/仕上】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ハンディリムーバー
5通常価格(税別):1,025円~

エスコ
M6-M12 ダイスセット(ねじ山修正)
4.7通常価格(税別):3,432円

エスコ
M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター
4通常価格(税別):2,950円

KTC(京都機械工具)
アーマチュアベアリングプーラ
0通常価格(税別):11,332円~

エスコ
2.0-5.0mm/φ6.5mm プッシュリベットクリップ(10個)
0通常価格(税別):934円
エスコ
M 3-M12mm タップドリルセット(ISO)
0通常価格(税別):19,851円

エスコ
38mm ダイスハンドル
0通常価格(税別):3,038円

BAL
12Vバッテリー専用充電器 エコチャージャー
0通常価格(税別):9,078円

ウィザ(旧:グレートツール)
WZマグネットマルチフックMG80
5通常価格(税別):1,328円