17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤマダ オイルドレンOD-700-B OD-700-B

ヤマダ オイルドレンOD-700-B

通常単価(税別)
92,254
税込単価
101,479
通常出荷日:6日目

【特長】・使用済オイルエレメント置場のサイズをアップ、またオイル受け皿を深くし、作業性を上げ、作業場を...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    • 排出のためのポンプは内蔵していませんので、別売りのポンプをご購入ください。

    型番:

    OD-700-B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    OD-700-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    OD-700-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    92,254
    ( 101,479 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使用済オイルエレメント置場のサイズをアップ、またオイル受け皿を深くし、作業性を上げ、作業場を汚しません。
    ・グレーチングや溝に脱落しにくい大型キャスターを採用しています。
    【商品仕様】
    ・廃油用オイル受け
    ・塗装色:ブルー
    ・ヤマダ オイルドレンOD-700-B
    ・トラスココード:821-8937
    ・質量:15kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    • 排出のためのポンプは内蔵していませんので、別売りのポンプをご購入ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマダ オイルドレンOD-700-Bの型番OD-700-Bのページです。 型番OD-700-Bに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマダ オイルドレンOD-700-Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマダ オイルドレンOD-700-B
    ヤマダ オイルドレンOD-700APN-B
    ヤマダ オイルドレンOD-700-P
    ヤマダ オイルドレンOD-700-W
    ヤマダ オイルドレンOD-700APN-P
    ヤマダ オイルドレンOD-700APN-W
    メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
    通常価格92,254157,45392,25492,254157,453157,453
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました