ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TONE ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ |
|
工進 ハイリッターポンプ |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |

【特長】
・使用済オイルエレメント置場のサイズをアップ、またオイル受け皿を深くし、作業性を上げ、作業場を汚しません。
・グレーチングや溝に脱落しにくい大型キャスターを採用しています。
【商品仕様】
・廃油用オイル受け
・塗装色:ピンク
・エアポンプ付
・ヤマダ オイルドレンOD-700APN-P
・トラスココード:821-8935
・質量:21.5kg
【材質/仕上】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミトロイ
エアーチューブリムーバー グリップ付 ATR□
5通常価格(税別):3,955円

エスコ
50mm ダイスハンドル
0通常価格(税別):3,830円

エスコ
ディスクブレーキピストンツール EA604FV-1
0通常価格(税別):10,118円

エスコ
38mm ダイスハンドル
0通常価格(税別):3,038円

ウィザ(旧:グレートツール)
WZマグネットマルチフックMG80
5通常価格(税別):1,328円

シンワ測定
点検鏡 LEDライト付
4.8通常価格(税別):2,161円

SK-11
マグネット ロングキャッチ
4.6通常価格(税別):2,210円

トラスコ中山
マグネットハンド(アンテナ式)
4.5通常価格(税別):1,146円~

パオック
SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-640
0通常価格(税別):600円