17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS おりたたみコンテナ OC-70L ナチュラル OC-70L-N

IRIS おりたたみコンテナ OC-70L ナチュラル

通常単価(税別)
3,397
税込単価
3,737
通常出荷日:21日目

【特長】・アウトドア用品・小物類等の整理、押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる折りたた...

詳細を確認

    型番:

    OC-70L-N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    OC-70L-Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 21日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    OC-70L-N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,397
    ( 3,737 )
    21日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アウトドア用品・小物類等の整理、押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる折りたたみ式のコンテナです。使用しない際はコンパクトに折りたたむことができます。
    【商品仕様】
    ・収納物の目安:冬物衣類
    ・IRIS おりたたみコンテナ OC-70L ナチュラル
    ・JANコード:4905009446919
    ・トラスココード:513-7144
    ・質量:12kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS おりたたみコンテナ OC-70L ナチュラルの型番OC-70L-Nのページです。 型番OC-70L-Nに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS おりたたみコンテナ OC-70L ナチュラルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q積み重ね可能ですか?
    A
    積み重ね可能段数は2段です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS おりたたみコンテナ OC-70L ナチュラル
    IRIS ラック支柱 DTR-1800 ナチュラル
    ボックスコンテナ フタ
    160x 93x70mm 防水ケース
    タッグボックス02 ナチュラル色
    タッグボックス07 ナチュラル色
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスココクゴコクゴ
    通常価格3,3972,777625 -5,6253,3516,069
    通常出荷日21日目6日目1日目〜1日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました