ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

OP 名札用ケース ハードタイプ IDカード/ヨコ名刺 1枚 白

OP 名札用ケース ハードタイプ IDカード/ヨコ名刺 1枚 白 NX-103P-WH
通常単価(税別)
477
税込単価
525
通常出荷日:10日目

【特長】・カードは安心の上から出し入れが出来ます。【商品仕様】・色:白・1枚入・ハードタイプ・中紙寸法...

詳細を確認

型番:

NX-103P-WH
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NX-103P-WHの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NX-103P-WH
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477
( 525 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カードは安心の上から出し入れが出来ます。
【商品仕様】
・色:白
・1枚入
・ハードタイプ
・中紙寸法:W90XH55mm
・JANコード:4970115559709
・トラスココード:857-6072
・質量:22g
【材質/仕上】
・ケース:再生PC/再生PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OP 名札用ケース ハードタイプ IDカード/ヨコ名刺 1枚 白の型番NX-103P-WHのページです。 型番NX-103P-WHに関する仕様情報を記載しております。
OP 名札用ケース ハードタイプ IDカード/ヨコ名刺 1枚 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OP 名札用ケース ハードタイプ IDカード/ヨコ名刺 1枚 白
OP 名札用ケース ハードタイプ IDカード/ヨコ名刺 1枚 赤
OP 名札用ケース ハードタイプ ヨコ名刺 (10枚入)
OP 名札用ケース ソフトタイプ ヨコ名刺 白 (10枚入)
OP 名札用ケース ソフトヨコID (10枚入)
名札用ケース ハードタイプ
メーカーオープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業
通常価格4775301,1412,3101,3941,494
通常出荷日10日目6日目5日目6日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました