17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイル引出し
  • ファイル引出し

ファイル引出し

通常単価(税別)
115,922137,241
税込単価
127,514150,965
通常出荷日:19日目

【特長】・A4、B4対応の奥行450mmのファイル引出し。・下置き用。・幅899mm。

  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    701~
  • 幅×奥行×高さ
    899×450×1050mm(外寸法)
  • 鍵タイプ
    シリンダ錠
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ファイル引出し  製品特長・仕様

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

引出し数

最小発注数量
4
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,922
( 127,514 )
19日目
137,241
( 150,965 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】・A4、B4対応の奥行450mmのファイル引出し。・下置き用。・幅899mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイル引出しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイル引出し
ナイキ ファイル引出し
ナイキ ファイル引出し(3段)
ナイキ ファイル引出(2段)
ワイドケ-ス 浅引出し 10段
ワイドケ-ス 深引出し 9段
メーカーナイキナイキナイキナイキナカバヤシナカバヤシ
通常価格115,922-102,353108,70681,96142,37342,941
通常出荷日19日目19日目19日目14日目4日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)701~-----
幅×奥行×高さ899×450×1050mm(外寸法)-----
鍵タイプシリンダ錠--シリンダ錠--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト