17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トレー書庫 3列26段A4用 NW-0911ALS-AW

トレー書庫 3列26段A4用

通常単価(税別)
128,051
税込単価
140,856
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:(浅型)233×316×31(深型)-・タイプ:3列...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    701~
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    1050
  • 間口詳細(mm)
    899

型番:

NW-0911ALS-AW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

トレー書庫 3列26段A4用  製品特長・仕様

NW-0911ALS-AWの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
間口(mm)
701~
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1050
間口詳細(mm)
899
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
NW-0911ALS-AW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,051
( 140,856 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:(浅型)233×316×31(深型)-
・タイプ:3列26段A4用
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:899×450×1050
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:899×450×1050
・外寸法:W899×D450×H1050
・3列26段A4用
・質量:64kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トレー書庫 3列26段A4用の型番NW-0911ALS-AWのページです。 型番NW-0911ALS-AWに関する仕様情報を記載しております。
トレー書庫 3列26段A4用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレー書庫 3列26段A4用
トレー書庫 3列8段B4用
トレー書庫
ナイキ トレー書庫(A4浅型)
ナイキ トレー書庫(深型・A4用) CWS-0911ALL-W
ナイキ トレー書庫(浅型・A4用) CWS-0911ALS-W
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格128,05183,174148,481129,255100,784128,127
通常出荷日14日目91日目14日目14日目14日目14日目
商品タイプ本体-本体本体本体本体
間口(mm)701~701~----
奥行(mm)450450----
高さ(mm)1050700----
間口詳細(mm)899899----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました