ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

OP 吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル 名刺 1枚 青

OP 吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル 名刺 1枚 青 NU-2P-BU
通常単価(税別)
1,019円
税込単価
1,121円
通常出荷日:6日目

【特長】・備えて安心ホイッスル機能搭載です。・カードは安心の上から出し入れが出来ます。・Wステッチでさ...

詳細を確認

型番:

NU-2P-BU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NU-2P-BUの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NU-2P-BU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,019円
( 1,121円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・備えて安心ホイッスル機能搭載です。
・カードは安心の上から出し入れが出来ます。
・Wステッチでさりげないお洒落に差がつきます。
・ワンタッチで取り外しのできる脱着式です。タッグ名札としても使用できる2WAYタイプです。
・安全装置、長さ調整付です。
【用途】
・事務所、工場など身分証明書の着用に。
【商品仕様】
・色:青
・1枚入
・ホイッスル付
・ハードタイプ
・中紙寸法:W90XH55mm
・紐長さ:L約90cm/幅約10mm
・安全装置、長さ調整付
・JANコード:4970115558948
・トラスココード:808-2144
・質量:44g
【材質/仕上】
・ケース:再生PC/再生PP
・紐:再生PET
・ホイッスル:再生ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OP 吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル 名刺 1枚 青の型番NU-2P-BUのページです。 型番NU-2P-BUに関する仕様情報を記載しております。
OP 吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル 名刺 1枚 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OP 吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル 名刺 1枚 青
OP 吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル 名刺 1枚 赤
OP 吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル 名刺 1枚 黒
OP 吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル 名刺 1枚 青
OP 吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル 名刺 1枚 赤
OP 吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル 名刺 1枚 黒
メーカーオープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業
通常価格1,019円1,019円1,019円1,164円1,164円1,164円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました