17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

 ニュートレンチャー桜
  •  ニュートレンチャー桜

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニュートレンチャー桜

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NTSB4

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・トレーの上に乗せるだけでのずれ落ちを防止するマットです。
・日本の花「桜」の花びらをイメージしたデザインです。
・汚れても中性洗剤で洗えて衛生的です。
【用途】
・トレー用すべり止めに。

ご注意

  • 1日に1~2回必ず洗って常に清潔にご使用ください。
  • 長時間日光にあてますと軟化する恐れがあります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4948278048491
質量(g)
181
トラスココード
868-3149
材質1
合成ゴム
サイズ
14(inch)
ブルー
タイプ詳細
ニュートレンチャー

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト