17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤマト ストレートフィーダ NTK-10S 200V 50HZ NTK-10S-2-5

ヤマト ストレートフィーダ NTK-10S 200V 50HZ

通常単価(税別)
105,648
税込単価
116,213
通常出荷日:6日目

【特長】・機構学に基づいたシンプルな構造です。・ローメンテナンスで手軽にしようできる汎用パーツフィーダ...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    NTK-10S-2-5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NTK-10S-2-5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NTK-10S-2-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    105,648
    ( 116,213 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・機構学に基づいたシンプルな構造です。
    ・ローメンテナンスで手軽にしようできる汎用パーツフィーダです。
    ・板ばねの配置、取り付け角度の独自開発により、安定した振動を確保できます。
    ・豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):100
    ・奥行(mm):285
    ・振動数(回/分):6000
    ・全高(mm):116
    ・定格電流(A):0.30
    ・電圧(V):200
    ・電圧(V):200
    ・振動数(回/分):6000
    ・定格電流(A):0.30
    ・全高(mm):116
    ・入力周波数(HZ):50
    ・シュート長さ(mm):250~300
    ・シュート重量(kg):2.5(50Hz)2.0(60Hz)
    ・常用速度(m):2~6
    ・適用コントローラ:EC-1S・ECI-02SAD・ECI-03C
    ・トラスココード:852-1902
    ・質量:7.5kg
    【材質/仕上】
    ・本体カバー:鋼板

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマト ストレートフィーダ NTK-10S 200V 50HZの型番NTK-10S-2-5のページです。 型番NTK-10S-2-5に関する仕様情報を記載しております。
    ヤマト ストレートフィーダ NTK-10S 200V 50HZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマト ストレートフィーダ NTK-10S 200V 50HZ
    ヤマト ストレートフィーダ NTK-10S 200V 60HZ
    ヤマト ストレートフィーダ NTK-20S 200V 50HZ
    ヤマト ストレートフィーダ NTK-30S 200V 50HZ
    ヤマト ストレートフィーダ NTK-10H型 200V50HZ
    ヤマト ストレートフィーダ NTK-20S 200V 60HZ
    メーカーヤマトヤマトヤマトヤマトヤマトヤマト
    通常価格105,648105,648126,184269,065136,470126,184
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました