17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カラーマグネットシート白 NT7SW091M1M
  • カラーマグネットシート白

カラーマグネットシート白

通常単価(税別)
11,128
税込単価
12,241
通常出荷日:9日目

【特長】・片面を利用して表示や宣伝用に最適です。

  • JANコード
    4560121181416
  • トラスココード
    837-9901
  • 質量(g)
    3330
  • 材質1
    等方性ゴム磁石
  • 厚さ(mm)
    0.9
  • 長さ(m)
    1
  • 幅(mm)
    1000

型番:

NT7SW091M1M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NT7SW091M1Mの仕様・寸法情報

JANコード
4560121181416
トラスココード
837-9901
質量(g)
3330
材質1
等方性ゴム磁石
厚さ(mm)
0.9
長さ(m)
1
幅(mm)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NT7SW091M1M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,128
( 12,241 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面を利用して表示や宣伝用に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーマグネットシート白の型番NT7SW091M1Mのページです。 型番NT7SW091M1Mに関する仕様情報を記載しております。
カラーマグネットシート白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーマグネットシート白
異方性マグネットシート 片面吸着
異方性ゴム磁石
異方性カラーマグネットシート
マグネットシート
マグネット シート
メーカー下西製作所下西製作所下西製作所トラスコ中山キタムラ産業ノガ・ウォーターズ
通常価格11,1281,259 -1,477 -2,758 -35,6622,455 -
通常出荷日9日目1日目〜9日目2日目〜4日目4日目
JANコード4560121181416-----
トラスココード837-9901-----
質量(g)3330-----
材質1等方性ゴム磁石ストロンチウム、フェライト粒子異方性ゴム磁石---
厚さ(mm)0.9-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました