ファクトリーサプライ用品技術窓口

仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ黒 (1000個入) NT45CB-1000B
  • 仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ黒 (1000個入)

仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ黒 (1000個入)【1000個入り】

通常単価(税別)
4,579円
税込単価
5,037円
通常出荷日:1日目

【特長】・大量に結束する場合には使い易く、コスト的にも安価です。【用途】・しめしめ45用業務用クリップ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    結束機用オプション
  • JANコード
    4953563911206
  • 質量(g)
    392.000
  • トラスココード
    815-7660
  • 材質1
    ポリアセタール

ご注意

  • ベルト幅4.5mm用
  • ベルト幅4.5mm用

型番:

NT45CB-1000B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (1000個入り)

NT45CB-1000Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
結束機用オプション
JANコード
4953563911206
質量(g)
392.000
トラスココード
815-7660
材質1
ポリアセタール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NT45CB-1000B
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,579円
( 5,037円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大量に結束する場合には使い易く、コスト的にも安価です。
【用途】
・しめしめ45用業務用クリップ(黒)
【商品仕様】
・クリップ1000個入り(黒)
・箱入り
・耐候性仕様
・JANコード:4953563911206
・トラスココード:815-7660
・質量:392g
【材質/仕上】
・ポリアセタール

ご注意

  • ベルト幅4.5mm用
  • ベルト幅4.5mm用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ黒 (1000個入)の型番NT45CB-1000Bのページです。 型番NT45CB-1000Bに関する仕様情報を記載しております。
仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ黒 (1000個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ黒 (1000個入)
仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ白 (1000個入)
仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト黒
しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入)
しめしめ45結束機用スペアクリップ白 (200個入)
仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト白
メーカー仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業
通常価格4,579円4,579円4,614円1,316円1,297円4,497円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目4日目
商品タイプ結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション
JANコード495356391120649535639111904953563911138495356391118349535639111764953563911121
質量(g)392.000392.000620.00066.00066.000620.000
トラスココード815-7660815-7661815-7658815-7662815-7664815-7659
材質1ポリアセタールポリアセタール66ナイロンポリアセタールポリアセタール66ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました