17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワーキングカート2型(SUS304)

ステンレスワーキングカート2型(SUS304)

  • 高さ (mm)
    815
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー
  • 均等積載量(kg/段)
    65
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • 段数(段)
    3
  • 棚板調整ピッチ (mm)
    25.4

ご注意

  • 耐荷重は本体自重を含めた総荷重となります。
  • 耐荷重は本体自重を含めた総荷重となります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
759
461
4933315282396
537-3603
18200.0
1個
911
461
4933315282372
537-3611
20300.0
1個
1213
461
4933315282358
537-3620
24200.0
1個
759
614
4933315282334
537-3638
21900.0
1個
911
614
4933315282310
537-3646
25000.0
1個
1213
614
4933315282297
537-3654
30200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,754円
( 84,429円 )
4日目
83,111円
( 91,422円 )
4日目
95,897円
( 105,487円 )
4日目
89,397円
( 98,337円 )
4日目
97,040円
( 106,744円 )
4日目
108,106円
( 118,917円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
【用途】
・工場内での物品搬送。
・病院・オフィス・店舗など。

ご注意

  • 耐荷重は本体自重を含めた総荷重となります。
  • 耐荷重は本体自重を含めた総荷重となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスワーキングカート2型(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワーキングカート2型(SUS304)
UTSカート(SUS304) キャスター100mm
ステンレスワーキングカート1型(SUS304)
ステンレス万能カート(SUS304)
落下防止カートI型 430ソリッドシェルフ
ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付)
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター米澤器械工業
通常価格76,754円-103,503円 -63,819円 -75,268円 -111,020円 -83,524円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目11日目8日目〜
高さ(mm)815815815963963810
最大積載量(kg/台)20020019219219250
材質1本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー棚板:ステンレス(SUS304)●ポールサイドハンドル:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)車輪:エラストマー-
均等積載量(kg/段)6565906060-
支柱径(mm)25.425.425.425.425.4-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト