ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
エスコ 62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】 |

【特長】・ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮しま...
詳細を確認【特長】
・ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
【用途】
・工場内での物品搬送。
・病院・オフィス・店舗など。

武蔵エンジニアリング
MUSASHI 金属ニードル

武蔵エンジニアリング
クリアシリンジ PSYシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンコー
ステンレスワゴンM03型
0通常価格(税別):36,161円~

シンコー
ステンレスワゴンM20型
0通常価格(税別):38,811円~

サカエ
ステンレスCSパールワゴン(H600mm・棚板2段)
0通常価格(税別):33,328円~

トラスコ中山
イーグルワゴン(ウレタンキャスター)
4.5通常価格(税別):24,418円~

山金工業
コンビニワゴン 奥行400mm・500mm
0通常価格(税別):11,587円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):23,476円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ) PEW
4通常価格(税別):24,425円~

トラスコ中山
ツーリングフレーム
0通常価格(税別):5,302円~

トラスコ中山
アングル式ワゴン イーグルワゴン
0通常価格(税別):24,229円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ