ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |

【特長】・ステンレス(SUS304)製なので、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。【用途...
詳細を確認【特長】
・ステンレス(SUS304)製なので、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
・食品関係で衛生的な場所。
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。

エレクター
UTSカート(SUS430)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ステンレスCSワゴン 段数(段)2
0通常価格(税別):31,121円~

トラスコ中山
SUS3044(ステンレス)ワゴン
0通常価格(税別):23,254円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):23,476円~

サカエ
CSパールワゴン(軽量タイプ)
0通常価格(税別):19,060円~

アイリスオーヤマ
226090ハードツールワゴン メッシュパネル付
4.3通常価格(税別):13,692円

トラスコ中山
ラビットワゴン ゴム車輪
3通常価格(税別):14,430円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)
0通常価格(税別):22,187円~

エスコ
714×441×900mm ツールワゴン
0通常価格(税別):49,914円

エスコ
4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)
0通常価格(税別):6,939円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ