17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タクボ NS用 棚セット NST-14 NST-14

タクボ NS用 棚セット NST-14

通常単価(税別)
13,791
税込単価
15,170
通常出荷日:14日目

【特長】・Mr..シャッターマン 側面壁。背面壁に取り付ける別売棚。【用途】・20番パネル+20番パネ...

詳細を確認
  • JANコード
    4904780099338
  • トラスココード
    113-6965
  • 質量(g)
    7600.0

型番:

NST-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NST-14の仕様・寸法情報

JANコード
4904780099338
トラスココード
113-6965
質量(g)
7600.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
NST-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,791
( 15,170 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Mr..シャッターマン 側面壁。背面壁に取り付ける別売棚。
【用途】
・20番パネル+20番パネル用
【商品仕様】
・サイド棚側面壁または背面壁に取り付ける棚です15cm間隔で4段階に調整可能
・タクボ NS用 棚セット NST-14
・JANコード:4904780099338
・トラスココード:113-6965
・質量:7.6kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タクボ NS用 棚セット NST-14の型番NST-14のページです。 型番NST-14に関する仕様情報を記載しております。
タクボ NS用 棚セット NST-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タクボ NS用 棚セット NST-14
タクボ NS用 棚セット NST-13
タクボ ND用 付属追加棚 HT-14W
タクボ ND用 付属追加棚 HT-14LW
タクボ アンカーボルトセット 基本
タクボ アンカーボルトセット 連棟
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格13,79111,02510,18210,1821,9251,200
通常出荷日14日目9日目14日目14日目9日目9日目
JANコード490478009933849047800993454904780098751490478009874449047800624174904780062424
トラスココード113-6965113-6964113-3676113-5213132-8941132-8935
質量(g)7600.07200.05500.05400.0450.0230.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました