17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS ホゴシート(クロ) NSL-B

OS ホゴシート(クロ)

通常単価(税別)
4,349
税込単価
4,784
通常出荷日:8日目

【特長】・収納物の移動による破損の防止や保護に引出しの開閉による振動から中の商品を守ります。・その他滑...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    1800
  • 奥行 (mm)
    450
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ホゴシート
  • トラスココード
    136-2629
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    塩化ポリビニール製

型番:

NSL-B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NSL-Bの仕様・寸法情報

間口(mm)
1800
奥行(mm)
450
その他
オプション
詳細タイプ
ホゴシート
トラスココード
136-2629
質量(g)
400.000
材質1
塩化ポリビニール製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NSL-B
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,349
( 4,784 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納物の移動による破損の防止や保護に引出しの開閉による振動から中の商品を守ります。
・その他滑り止めマットとして多目的に使用できます。
・ご家庭のハサミで簡単に切ることが出来ます。
・キャビネットの引出しの中敷きや、天板の上にご使用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS ホゴシート(クロ)の型番NSL-Bのページです。 型番NSL-Bに関する仕様情報を記載しております。
OS ホゴシート(クロ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS ホゴシート(クロ)
OS 引出しボックス
OS キャビネット転倒防止用具(キャスター,レッグ,パレット用)
キャスタ-5型用
レベラー5型用
中量キャビネット"7型"_7型用レベラー
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格4,34922,6927,396 -21,84413,78610,992
通常出荷日8日目8日目8日目11日目11日目8日目
間口(mm)1800579---792
奥行(mm)450555---556
その他オプション-オプション--オプション
詳細タイプホゴシート-キャビネット転倒防止用具---
トラスココード136-2629136-7369-654-7824654-7892457-2092

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト