17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆ロングブレードスクレーパー NSB704-225
  • 防爆ロングブレードスクレーパー

防爆ロングブレードスクレーパー

通常単価(税別)
25,402円
税込単価
27,942円
通常出荷日:1日目

【特長】・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。・国際規格DINとISOに準じて製造されてい...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    710
  • 刃幅(mm)
    100
  • JANコード
    7314150296279
  • 質量(g)
    1215
  • トラスココード
    818-3116
  • 材質1
    ヘッド:ベリリウム銅
  • 刃長(mm)
    117
  • 材質2
    柄:ブナ材

型番:

NSB704-225
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
・国際規格DINとISOに準じて製造されています。

NSB704-225の仕様・寸法情報

全長(mm)
710
刃幅(mm)
100
JANコード
7314150296279
質量(g)
1215
トラスココード
818-3116
材質1
ヘッド:ベリリウム銅
刃長(mm)
117
材質2
柄:ブナ材

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NSB704-225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,402円
( 27,942円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
・国際規格DINとISOに準じて製造されています。
【材質】
・ヘッド:ベリリウム銅
・柄:ブナ材

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防爆ロングブレードスクレーパーの型番NSB704-225のページです。 型番NSB704-225に関する仕様情報を記載しております。
防爆ロングブレードスクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆ロングブレードスクレーパー
防爆センターポンチ
防爆ハンドブラシ
防爆アングルスクレーパー
防爆 スクレーパー
防爆 バール
メーカーバーコバーコバーコバーコハマコSSハマコSS
通常価格25,402円3,070円5,667円17,812円49,339円35,906円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
全長(mm)710100290-235400
刃幅(mm)100-----
JANコード7314150296279731415028527373141502963477314150296255--
質量(g)1215125.000115.000450.000--
トラスココード818-3116818-3075818-3080818-3114--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました