17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆アングルスクレーパー NSB700-300

防爆アングルスクレーパー

通常単価(税別)
17,812円
税込単価
19,593円
通常出荷日:1日目

【特長】・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。・国際規格DINとISOに準じて製造されてい...

詳細を確認
  • JANコード
    7314150296255
  • 質量(g)
    450.000
  • トラスココード
    818-3114
  • 材質1
    ベリリウム銅

型番:

NSB700-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
・国際規格DINとISOに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

NSB700-300の仕様・寸法情報

JANコード
7314150296255
質量(g)
450.000
トラスココード
818-3114
材質1
ベリリウム銅

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NSB700-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,812円
( 19,593円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
・国際規格DINとISOに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防爆アングルスクレーパーの型番NSB700-300のページです。 型番NSB700-300に関する仕様情報を記載しております。
防爆アングルスクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆アングルスクレーパー
防爆ロングブレードスクレーパー
防爆センターポンチ
防爆ハンドブラシ
防爆バール
防爆ウェッジ
メーカーバーコバーコバーコバーコバーコバーコ
通常価格17,812円25,402円3,070円5,667円16,101円 -1,056円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
JANコード7314150296255731415029627973141502852737314150296347--
質量(g)450.0001215125.000115.000--
トラスココード818-3114818-3116818-3075818-3080--
材質1ベリリウム銅ヘッド:ベリリウム銅アルミニウム青銅毛:真鍮アルミニウム青銅アルミニウム青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました