17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆エルゴプラスドライバー
  • 防爆エルゴプラスドライバー

防爆エルゴプラスドライバー

通常単価(税別)
4,3898,241
税込単価
4,8289,065
通常出荷日:1日目

【特長】・国際規格DINとISOに準じて製造されています。・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定され...

詳細を確認
  • 材質1
    ベリリウム銅
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

軸長

(mm)

全長

(mm)

刃先

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
50
170
[[+]]No.0
7314150295883
35.000
818-3096
1個
100
220
[[+]]No.1
7314150285341
50.000
818-3097
1個
125
250
[[+]]No.2
7314150285358
80.000
818-3098
1個
150
270
[[+]]No.3
7314150295890
130.000
818-3099
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,389
( 4,828 )
1日目
5,121
( 5,633 )
1日目
5,634
( 6,197 )
1日目
8,241
( 9,065 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国際規格DINとISOに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
・ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
・フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。
【材質】
・ベリリウム銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防爆エルゴプラスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

ドライバー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト