17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆エルゴマイナスドライバー NSB300-13-450
  • 防爆エルゴマイナスドライバー

防爆エルゴマイナスドライバー

通常単価(税別)
13,264
税込単価
14,590
通常出荷日:1日目

【特長】・国際規格DINとISOに準じて製造されています。・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定され...

詳細を確認
  • 軸長 (mm)
    36
  • 全長 (mm)
    570
  • 刃先
    [[-]]13
  • JANコード
    7314150295876
  • 質量(g)
    460.000
  • トラスココード
    818-3092
  • 材質1
    ベリリウム銅

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

NSB300-13-450
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NSB300-13-450の仕様・寸法情報

軸長(mm)
36
全長(mm)
570
刃先
[[-]]13
JANコード
7314150295876
質量(g)
460.000
トラスココード
818-3092
材質1
ベリリウム銅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NSB300-13-450
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,264
( 14,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国際規格DINとISOに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
・ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
・フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防爆エルゴマイナスドライバーの型番NSB300-13-450のページです。 型番NSB300-13-450に関する仕様情報を記載しております。
防爆エルゴマイナスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆エルゴマイナスドライバー
防爆マイナスドライバー
防爆ドライバーセット
防爆プラスドライバー FMRC認定
ドライバー
6本組ドライバー(ノンスパーキング)
メーカーバーコアンプコアンプコアンプコハマコSSエスコ
通常価格13,2647,902 -37,4967,734 -5,689 -40,182
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
軸長(mm)36-----
全長(mm)570-----
刃先[[-]]13-----
JANコード7314150295876-----
質量(g)460.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました