ツール用品技術窓口

防爆ハンドブラシ NS804-290
  • 防爆ハンドブラシ

防爆ハンドブラシ

通常単価(税別)
5,667円
税込単価
6,234円
通常出荷日:1日目

【特長】・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。・国際規格DINとISOに準じて製造されてい...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    290
  • JANコード
    7314150296347
  • 質量(g)
    115.000
  • トラスココード
    818-3080
  • 材質1
    毛:真鍮
  • 幅(mm)
    29
  • 毛丈(mm)
    28
  • 毛束(行×列)
    16×4
  • 材質2
    柄:木

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

NS804-290
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NS804-290の仕様・寸法情報

全長(mm)
290
JANコード
7314150296347
質量(g)
115.000
トラスココード
818-3080
材質1
毛:真鍮
幅(mm)
29
毛丈(mm)
28
毛束(行×列)
16×4
材質2
柄:木
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS804-290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,667円
( 6,234円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
・国際規格DINとISOに準じて製造されています。
【材質】
・毛:真鍮
・柄:木

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防爆ハンドブラシの型番NS804-290のページです。 型番NS804-290に関する仕様情報を記載しております。
防爆ハンドブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました