17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆バール

防爆バール

通常単価(税別)
16,101円~47,255円
税込単価
17,711円~51,981円
通常出荷日:1日目

【特長】・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。・国際規格DINとISOに準じて製造されてい...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミニウム青銅
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【特長】
・国際規格DINとISO準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 軸径(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
-
-
7314150285181
800.0
818-3063
1個
600
20
7314150285198
2300.0
818-3064
1個
760
22
7314150296224
2800.0
818-3065
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,101円
( 17,711円 )
1日目
34,112円
( 37,523円 )
1日目
47,255円
( 51,981円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
・国際規格DINとISOに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防爆バールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆バール
防爆アングルスクレーパー
防爆ロングブレードスクレーパー
防爆ウェッジ
防爆フレキシブルスクレーパー
防爆センターポンチ
メーカーバーコバーコバーコバーコバーコバーコ
通常価格16,101円-17,812円25,402円1,056円 -13,656円 -3,070円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
材質1アルミニウム青銅ベリリウム銅ヘッド:ベリリウム銅アルミニウム青銅ベリリウム銅アルミニウム青銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト