17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンプシーラー(ヒートタイプ)

通常単価(税別)
6,845
税込単価
7,530
通常出荷日:1日目

【特長】・片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。・ハンディタイプで使用場所を選び...

詳細を確認
  • シール幅 (mm)
    3
  • シール長さ (mm)
    205
  • 消費電力 (W)
    60
  • JANコード
    4905058401440
  • トラスココード
    778-2659
  • 質量(g)
    350.000
  • 材質1
    本体:ステンレス●熱板:真鍮●把手:木
  • シール寸法(mm)幅×長さ
    3×205
  • 電源(V)
    AC100
  • 本体寸法(mm)奥行
    36
  • 本体寸法(mm)高さ
    225
  • 本体寸法(mm)幅
    250
  • 電源コード長さ(m)
    1.5

型番:

NS-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NS-60の仕様・寸法情報

シール幅(mm)
3
シール長さ(mm)
205
消費電力(W)
60
JANコード
4905058401440
トラスココード
778-2659
質量(g)
350.000
材質1
本体:ステンレス●熱板:真鍮●把手:木
シール寸法(mm)幅×長さ
3×205
電源(V)
AC100
本体寸法(mm)奥行
36
本体寸法(mm)高さ
225
本体寸法(mm)幅
250
電源コード長さ(m)
1.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,845
( 7,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
・ハンディタイプで使用場所を選びません。
【用途】
・ビニール、POフィルムの溶断に。
【材質】
・本体:ステンレス●熱板:真鍮●把手:木

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンプシーラー(ヒートタイプ) の型番NS-60のページです。 型番NS-60に関する仕様情報を記載しております。
スタンプシーラー(ヒートタイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンプシーラー(ヒートタイプ)
足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm
卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)
上下熱板式スタンドシーラー
卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)
ローラー式ビニレット(溶着専用)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格6,845109,67778,204152,67657,7722,337
通常出荷日1日目8日目1日目8日目4日目1日目
シール幅(mm)3510102.5/53
シール長さ(mm)205450200290245-
消費電力(W)6014701200AC100~30075050
JANコード490505840144049050584112344905058411302490505841125849050584113194905058400528
トラスココード778-2659781-1861859-0886828-3905859-0887805-2465
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト