ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラー式ビニレット(溶着専用)

  • シール幅 (mm)
    3
  • 消費電力 (W)
    50
  • JANコード
    4905058400528
  • トラスココード
    805-2465
  • 質量(g)
    180.000
  • 材質1
    コテ部分:鉄
  • 材質2
    把手:木
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    25
  • 本体寸法(mm)高さ
    250
  • 本体寸法(mm)幅
    25
  • 電源コード長さ(m)
    1.5
  • シール寸法(mm)
    3

型番:

NS-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

NS-50の仕様・寸法情報

シール幅(mm)
3
消費電力(W)
50
JANコード
4905058400528
トラスココード
805-2465
質量(g)
180.000
材質1
コテ部分:鉄
材質2
把手:木
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
25
本体寸法(mm)高さ
250
本体寸法(mm)幅
25
電源コード長さ(m)
1.5
シール寸法(mm)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,930円
( 3,223円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニレットはこてタイプの手作業用シーラーです
・持ち運びしやすく、立体物や不定形物の溶着に便利です
・ビニル接着に最適なローラー形状になっています
【用途】
・仮止め、ホビーなどの作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラー式ビニレット(溶着専用)の型番NS-50のページです。 型番NS-50に関する仕様情報を記載しております。
ローラー式ビニレット(溶着専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラー式ビニレット(溶着専用)
卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)
卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)
足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm
上下熱板式スタンドシーラー
スタンプシーラー(ヒートタイプ)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格2,930円83,995円63,066円138,284円149,382円8,315円
通常出荷日1日目1日目4日目8日目8日目1日目
シール幅(mm)3102.5/55103
消費電力(W)5012007501470AC100~30060
JANコード490505840052849050584113024905058411319490505841123449050584112584905058401440
トラスココード805-2465859-0886859-0887781-1861828-3905778-2659
質量(g)180.00010500.07700.026000.020000350.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました