17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆丸頭ハンマー(ファイバーハンドル) NS506-700-FB

防爆丸頭ハンマー(ファイバーハンドル)

通常単価(税別)
11,800円
税込単価
12,980円
通常出荷日:1日目

【特長】・国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    340
  • 頭径 (mm)
    35
  • 頭長 (mm)
    116
  • 質量 (g)
    900
  • JANコード
    7314150285143
  • トラスココード
    818-3043
  • 材質1
    ヘッド:アルミニウム青銅
  • 材質2
    柄:グラスファイバー

型番:

NS506-700-FB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
【商品仕様】
<型番:NS506-700-FB>
・DIN7444準拠品
・頭長(mm):116
・頭径(mm):35
・全長(mm):340
・材質:ヘッド…アルミニウム青銅、柄…グラスファイバー

NS506-700-FBの仕様・寸法情報

全長(mm)
340
頭径(mm)
35
頭長(mm)
116
質量(g)
900
JANコード
7314150285143
トラスココード
818-3043
材質1
ヘッド:アルミニウム青銅
材質2
柄:グラスファイバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS506-700-FB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,800円
( 12,980円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
【材質】
・ヘッド:アルミニウム青銅
・柄:グラスファイバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防爆丸頭ハンマー(ファイバーハンドル)の型番NS506-700-FBのページです。 型番NS506-700-FBに関する仕様情報を記載しております。
防爆丸頭ハンマー(ファイバーハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆丸頭ハンマー(ファイバーハンドル)
防爆ハンマー(ファイバーハンドル)NS504
防爆ハンマー(ファイバーハンドル)NS500
防爆両口ハンマー(ファイバーハンドル)
バーコ ノンスパーキングボールハンマー
防爆ハンマー
メーカーバーコバーコバーコバーコバーコハマコSS
通常価格11,800円7,950円 -16,576円 -14,238円 -7,730円32,404円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目4日目
全長(mm)340---325450
頭径(mm)35---2720
頭長(mm)116---102154
質量(g)900---600.01285.000
JANコード7314150285143---7314150285136-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました