17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バーコ ノンスパーキングボールハンマー NS506-450
  • バーコ ノンスパーキングボールハンマー

バーコ ノンスパーキングボールハンマー

通常単価(税別)
7,730円
税込単価
8,503円
通常出荷日:1日目

【特長】・国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    325
  • 頭径 (mm)
    27
  • 頭長 (mm)
    102
  • 質量 (g)
    600.0
  • JANコード
    7314150285136
  • トラスココード
    818-3041
  • 材質1
    ヘッド:アルミニウム青銅
  • 材質2
    柄:木

型番:

NS506-450
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【特長】
・国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。

NS506-450の仕様・寸法情報

全長(mm)
325
頭径(mm)
27
頭長(mm)
102
質量(g)
600.0
JANコード
7314150285136
トラスココード
818-3041
材質1
ヘッド:アルミニウム青銅
材質2
柄:木

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS506-450
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,730円
( 8,503円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーコ ノンスパーキングボールハンマーの型番NS506-450のページです。 型番NS506-450に関する仕様情報を記載しております。
バーコ ノンスパーキングボールハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ ノンスパーキングボールハンマー
防爆ハンマー
防爆カットオフハンマー
防爆 千枚通し
[防爆]テストハンマーEA643DA-51A・EA643DA-52A
防爆釘抜きハンマー
メーカーバーコハマコSSアンプコハマコSSエスコアンプコ
通常価格7,730円32,404円72,834円6,921円4,458円 -13,338円 -
通常出荷日1日目4日目6日目4日目1日目1日目〜
全長(mm)325450380200280355
頭径(mm)272043---
頭長(mm)102154216---
質量(g)600.01285.000245050.000--
JANコード7314150285136-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました