17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆両口ハンマー(ファイバーハンドル)
  • 防爆両口ハンマー(ファイバーハンドル)

防爆両口ハンマー(ファイバーハンドル)

通常単価(税別)
14,238円~54,440円
税込単価
15,662円~59,884円
通常出荷日:1日目

【特長】・国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から...

詳細を確認
  • 材質1
    ヘッド:アルミニウム青銅
  • 材質2
    柄:グラスファイバー
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【特長】
・国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

頭径

(mm)

頭長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
400
40
110
1300
7314150284993
818-3025
1個
400
50
135
2300.0
7314150285006
818-3026
1個
700
52
159
3200.0
7314150285013
818-3027
1個
700
56
167
3700.0
7314150285020
818-3028
1個
900
64
187
5400.0
7314150285037
818-3029
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,238円
( 15,662円 )
1日目
26,805円
( 29,486円 )
1日目
32,681円
( 35,949円 )
1日目
38,467円
( 42,314円 )
1日目
54,440円
( 59,884円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
【材質】
・ヘッド:アルミニウム青銅
・柄:グラスファイバー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防爆両口ハンマー(ファイバーハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆両口ハンマー(ファイバーハンドル)
防爆ハンマー(ファイバーハンドル)NS504
防爆ハンマー(ファイバーハンドル)NS500
防爆丸頭ハンマー(ファイバーハンドル)
バーコ ノンスパーキングボールハンマー
防爆ハンマー
メーカーバーコバーコバーコバーコバーコハマコSS
通常価格14,238円-7,950円 -16,576円 -11,800円7,730円32,404円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目4日目
材質1ヘッド:アルミニウム青銅ヘッド:アルミニウム青銅ヘッド:アルミニウム青銅ヘッド:アルミニウム青銅ヘッド:アルミニウム青銅-
材質2柄:グラスファイバー柄:グラスファイバー柄:グラスファイバー柄:グラスファイバー柄:木-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト