17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SURE NS-30用ヘラ
  • SURE NS-30用ヘラ

SURE NS-30用ヘラ

通常単価(税別)
553
税込単価
608
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・NS-30用ヘラ・トラスココード:805-2556・質量:23g【材質/仕上】・鋼板

    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    適用シーラー

    品名

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    -
    -
    4905058404823
    805-2556
    23.000
    鋼板
    1個
    NS-50
    替ローラー
    4905058404830
    805-2534
    9.500
    黄銅
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    553
    ( 608 )
    7日目
    553
    ( 608 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・NS-30用ヘラ
    ・トラスココード:805-2556
    ・質量:23g
    【材質/仕上】
    ・鋼板

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SURE NS-30用ヘラのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SURE NS-30用ヘラ
    こてタイプ NSシリーズ
    ホットシーラー HS-40(ヘラ型)
    グット 替こて先ヘラ型HS-40用
    SURE 真空包装機脱気式
    スタンプシーラー専用スタンプ台 NS-60-STM
    メーカー石崎電機製作所アズワンケニスgoot(太洋電機産業)石崎電機製作所三商
    通常価格5533,8101,90020277,3181,980
    通常出荷日7日目9日目7日目2日目2日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト