17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニレット(ビニール接着用)  NS-30
  • ビニレット(ビニール接着用)

ビニレット(ビニール接着用)

通常単価(税別)
3,333
税込単価
3,666
通常出荷日:7日目

【特長】・こてタイプのシーラーへら型【用途】・仮止め、ホビーなどの作業に

  • シール幅 (mm)
    2.5
  • 消費電力 (W)
    30
  • JANコード
    4905058400511
  • トラスココード
    805-2463
  • 質量(g)
    180.000
  • シール寸法(mm)幅×長さ
    3×∞
  • 電源(V)
    100

型番:

NS-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NS-30の仕様・寸法情報

シール幅(mm)
2.5
消費電力(W)
30
JANコード
4905058400511
トラスココード
805-2463
質量(g)
180.000
シール寸法(mm)幅×長さ
3×∞
電源(V)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,333
( 3,666 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・こてタイプのシーラーへら型
【用途】
・仮止め、ホビーなどの作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニレット(ビニール接着用) の型番NS-30のページです。 型番NS-30に関する仕様情報を記載しております。
ビニレット(ビニール接着用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニレット(ビニール接着用)
卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)
上下熱板式スタンドシーラー
卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)
スタンプシーラー(ヒートタイプ)
足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格3,33376,671152,67657,7726,845109,677
通常出荷日7日目1日目8日目4日目1日目8日目
シール幅(mm)2.510102.5/535
消費電力(W)301200AC100~300750601470
JANコード490505840051149050584113024905058411258490505841131949050584014404905058411234
トラスココード805-2463859-0886828-3905859-0887778-2659781-1861
質量(g)180.00010500.0200007700.0350.00026000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました