17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

NS-160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
【商品仕様】
・刃長(mm):45
・全長(mm):160
・フッ素コーティング
・JANコード:4962069192569
・トラスココード:853-3759
・質量:40g
【材質/仕上】
・刃部:ステンレス刃物鋼
・ハンドル:ABS樹脂

NS-160の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,707円
( 2,978円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーピング切り、湿布切り、包帯切りなどで活躍します
【用途】
・ガムテープなどの粘着物を切る際に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャナリー ボンドフリー NSの型番NS-160のページです。 型番NS-160に関する仕様情報を記載しております。
キャナリー ボンドフリー NSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャナリー ボンドフリー NS
キャナリー ボンドフリー鋏210mm
キャナリー 分別ハサミ
キャナリー ライン ピンク
キャナリー ライン グリーン
キャナリー ライン ブルー
メーカー長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物
通常価格2,707円1,899円1,328円2,167円2,167円2,167円
通常出荷日11日目4日目6日目6日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました