ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

マイン ナロー不織布ベルト4X330 #80 (20本入)【20個入り】

マイン ナロー不織布ベルト4X330 #80 (20本入) NRH4-80
通常単価(税別)
5,288
税込単価
5,817
通常出荷日:9日目

【特長】・マインNR専用ベルトです。弾力性があり滑らかな仕上に最適です。バリ取り、面取りに最適です。【...

詳細を確認

型番:

NRH4-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

NRH4-80の仕様・寸法情報

砥材
A
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NRH4-80
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,288
( 5,817 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マインNR専用ベルトです。弾力性があり滑らかな仕上に最適です。バリ取り、面取りに最適です。
【用途】
・溝その他加工細部の仕上げ研磨作業。
【商品仕様】
・50x235
・WA320
・マイン ナロー不織布ベルト4X330 #80 (20本入)
・トラスココード:808-0139
・質量:100g
【材質/仕上】
・ナイロン不織布A砥粒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイン ナロー不織布ベルト4X330 #80 (20本入)の型番NRH4-80のページです。 型番NRH4-80に関する仕様情報を記載しております。
マイン ナロー不織布ベルト4X330 #80 (20本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイン ナロー不織布ベルト4X330 #80 (20本入)
マイン ナロー研磨布ベルト3X330 Z60 (50本入)
マイン ナロー研磨布ベルト20×330 A100 (50個入)
“スイプロンベルト”(不織布ベルト)
20x520mm レジンベルト(# 80/10本)
マイン MB用研磨布ベルトZ100 (50本入)
メーカーオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインエスコオフィスマイン
通常価格5,2884,7886,7524,2682,0719,755
通常出荷日9日目6日目6日目1日目3日目6日目
砥材Aジルコニア砥粒----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました