ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マイン ナロー研磨布ベルト3X330 Z60 (50本入)【50個入り】

マイン ナロー研磨布ベルト3X330 Z60 (50本入) NRB3-330-Z60
通常単価(税別)
4,788
税込単価
5,267
通常出荷日:6日目

【用途】・溝その他加工細部の研磨作業。【商品仕様】・4x330・#80・研磨布ベルト・マインベルトサン...

詳細を確認

型番:

NRB3-330-Z60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

NRB3-330-Z60の仕様・寸法情報

砥材
ジルコニア砥粒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NRB3-330-Z60
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,788
( 5,267 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・溝その他加工細部の研磨作業。
【商品仕様】
・4x330
・#80
・研磨布ベルト
・マインベルトサンダー専用ベルトです
・トラスココード:808-0138
・質量:120g
【材質/仕上】
・ジルコニア砥粒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイン ナロー研磨布ベルト3X330 Z60 (50本入)の型番NRB3-330-Z60のページです。 型番NRB3-330-Z60に関する仕様情報を記載しております。
マイン ナロー研磨布ベルト3X330 Z60 (50本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイン ナロー研磨布ベルト3X330 Z60 (50本入)
マイン ナロー不織布ベルト4X330 #80 (20本入)
マイン MB用研磨布ベルトZ100 (50本入)
マイン ナロー研磨布ベルト20×330 A100 (50個入)
マイン MB用研磨布ベルトA800 (50本入)
マイン MB用研磨布ベルトWA600 (50本入)
メーカーオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマイン
通常価格4,7885,2889,7556,75211,7278,754
通常出荷日6日目9日目6日目6日目6日目6日目
砥材ジルコニア砥粒A----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました