ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マイン ナロー研磨布ベルト20×330 A100 (50個入)【50個入り】

マイン ナロー研磨布ベルト20×330 A100 (50個入) NRB20-330-A100
通常単価(税別)
7,105円
税込単価
7,816円
通常出荷日:6日目

【用途】・バリ取り。・L字コーナー内面研磨。・細部、成形品など複雑面研磨。【商品仕様】・粒度(#):A...

詳細を確認

型番:

NRB20-330-A100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

NRB20-330-A100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NRB20-330-A100
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,105円
( 7,816円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・バリ取り。
・L字コーナー内面研磨。
・細部、成形品など複雑面研磨。
【商品仕様】
・粒度(#):A100
・ベルト寸法(mm):20×330
・色:茶
・研磨布ベルト
・各エア工具メーカーに共通に使用できます
・JANコード:4562137343406
・トラスココード:852-2866
・質量:540g
【材質/仕上】
・基材:布
・砥材:アランダム砥粒(A)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイン ナロー研磨布ベルト20×330 A100 (50個入)の型番NRB20-330-A100のページです。 型番NRB20-330-A100に関する仕様情報を記載しております。
マイン ナロー研磨布ベルト20×330 A100 (50個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイン ナロー研磨布ベルト20×330 A100 (50個入)
マイン ナロー研磨布ベルト3X330 Z60 (50本入)
マイン MB用研磨布ベルトZ100 (50本入)
マイン ナロー不織布ベルト4X330 #80 (20本入)
マイン MB用研磨布ベルトA800 (50本入)
マイン MB用研磨布ベルトWA600 (50本入)
メーカーオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマイン
通常価格7,105円5,055円11,235円5,288円13,522円9,745円
通常出荷日6日目6日目6日目9日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました