17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイスレバーNR2

ナイスレバーNR2

通常単価(税別)
15,645円~114,654円
税込単価
17,210円~126,119円
通常出荷日:4日目~18日目

【特長】・カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです・メンテナンスは簡単です・チェーンはメッキです・く...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼

ご注意

  • 定格以上の荷重を掛けないこと。
  • レバーにパイプなどを挿入して故意に長くして使用しないこと。
  • チェーンを支点にしないで一直線になるようにして使用のこと。
  • 巻上げ過ぎや巻下げ過ぎをしないこと。
  • オーバー荷重操作などをして、部品に変形が生じたものは使用しないこと。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • 標準揚程(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • フック間最小距離(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

標準揚程

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

フック間最小距離(mm)

最小発注数量
0.25
1
4954380120314
851-5685
1900.0
230
1個
0.5
1.5
4954380120512
851-5686
3500.0
260
1個
0.8
1.5
4954380120819
851-5687
6000.0
295
1個
1
1.5
4954380121014
851-5688
7200.0
325
1個
1.6
1.5
4954380121519
851-5689
9800.0
350
1個
3.2
1.5
4954380123018
851-5690
16600.0
425
1個
6.3
1.5
4954380126019
851-5691
27000.0
565
1個
9
1.5
4954380129010
851-5692
47300.0
660
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,645円
( 17,210円 )
4日目
19,264円
( 21,190円 )
4日目
23,145円
( 25,460円 )
4日目
29,476円
( 32,424円 )
4日目
32,481円
( 35,729円 )
4日目
54,275円
( 59,703円 )
4日目
87,548円
( 96,303円 )
4日目
114,654円
( 126,119円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです
・メンテナンスは簡単です
・チェーンはメッキです
・くいつき解消機構がついています
・フックはコブつきです
・本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です
・上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです
・チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます
【用途】
・巻き上げ・巻き下げ・締め付け・引き寄
・ラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、 土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業

ご注意

  • 定格以上の荷重を掛けないこと。
  • レバーにパイプなどを挿入して故意に長くして使用しないこと。
  • チェーンを支点にしないで一直線になるようにして使用のこと。
  • 巻上げ過ぎや巻下げ過ぎをしないこと。
  • オーバー荷重操作などをして、部品に変形が生じたものは使用しないこと。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイスレバーNR2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスレバーNR2
チェンブロック VP5型
ビルダー
チェンブロックVL5シリーズ
チェンブロックVH5シリーズ
スーパーレバー SP2
メーカーバイタル工業バイタル工業バイタル工業バイタル工業バイタル工業スリーエッチ
通常価格15,645円-17,155円 -64,107円 -20,554円 -22,809円 -17,048円 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目〜4日目〜4日目〜1日目〜
材質1本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼ロードチェーン:特殊合金鋼レバー本体:鋼板製●根太フック、桁フック:鋼板製●桁チェーン:特殊合金鋼本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト