17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロンケミカル ふっ素樹脂 蒸留器 1000cc NR1319-03

フロンケミカル ふっ素樹脂 蒸留器 1000cc

通常単価(税別)
115,556円
税込単価
127,112円
通常出荷日:19日目

【特長】・PFAボトルとPTFEのブロックを組み合わせた簡単な蒸留器です。・一方のボトルを加熱させ、一...

詳細を確認
  • 質量(g)
    700.000
  • トラスココード
    735-3235
  • 材質1
    PFA/PTFE

型番:

NR1319-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NR1319-03の仕様・寸法情報

質量(g)
700.000
トラスココード
735-3235
材質1
PFA/PTFE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
NR1319-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,556円
( 127,112円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PFAボトルとPTFEのブロックを組み合わせた簡単な蒸留器です。
・一方のボトルを加熱させ、一方のボトルを冷却させる事で蒸留可能です。
【用途】
・加熱冷却用
・蒸留用
【商品仕様】
・ボトル容量:1000cc
・フロンケミカル ふっ素樹脂 蒸留器 1000cc
・トラスココード:735-3235
・質量:700g
【材質/仕上】
・PFA/PTFE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロンケミカル ふっ素樹脂 蒸留器 1000ccの型番NR1319-03のページです。 型番NR1319-03に関する仕様情報を記載しております。
フロンケミカル ふっ素樹脂 蒸留器 1000ccのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロンケミカル ふっ素樹脂 蒸留器 1000cc
昇華用冷却器
SIBATA セミ 窒素蒸留装置
SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナス
窒素蒸留装置用 ゴム栓・チューリップロート
ミクロケルダールパルナス用真空瓶・曲管
メーカーフロンケミカル柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格115,556円71,466円157,942円125,642円2,274円 -4,976円 -
通常出荷日19日目8日目6日目6日目8日目8日目
質量(g)700.000-----
トラスココード735-3235-----
材質1PFA/PTFE-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました