ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia 名刺ホルダー補充用ポケット (10枚入)【10個入り】

sedia 名刺ホルダー補充用ポケット (10枚入) NPX-20
通常単価(税別)
907
税込単価
998
通常出荷日:6日目

【特長】・タテいれポケットとヨコいれポケットを同じファイルにとじることも可能です。・NPX-18とNP...

詳細を確認

型番:

NPX-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

NPX-20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NPX-20
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
907
( 998 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タテいれポケットとヨコいれポケットを同じファイルにとじることも可能です。
・NPX-18とNPX-20のポケットの仕上りサイズは同じです。
【商品仕様】
・規格:A4-S 入数:1束10枚入
・規格:A4-S 入数:1束10枚入
・名刺ホルダー補充用ポケット
・カラーインデックス付
・JANコード:4974214221307
・質量:128g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia 名刺ホルダー補充用ポケット (10枚入)の型番NPX-20のページです。 型番NPX-20に関する仕様情報を記載しております。
sedia 名刺ホルダー補充用ポケット (10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia 名刺ホルダー補充用ポケット (10枚入)
sedia クリヤーホルダー (100枚入)
sedia クリヤーフォルダー (10枚入)
sedia アルバム補充用替台紙
sedia 工事用アルバム 補充用替台紙 A4-S
キングジム ハ-ドクリア-F用ポケット(6穴) (2枚入)
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイキングジム
通常価格9075,4645137392,462588
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました