17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2900L NPW07-29

ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2900L【2個入り】

通常単価(税別)
535,243円
税込単価
588,767円
通常出荷日:15日目

【特長】・積載荷重7t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・360W×154H×2900L...

詳細を確認
  • 仕様
    昇降用
  • 最大使用質量 (kg)
    7000
  • 全長 (mm)
    2900
  • 質量(g)
    60000.0
  • トラスココード
    857-6049
  • 材質1
    アルミ合金

型番:

NPW07-29
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

NPW07-29の仕様・寸法情報

仕様
昇降用
最大使用質量(kg)
7000
全長(mm)
2900
質量(g)
60000.0
トラスココード
857-6049
材質1
アルミ合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
NPW07-29
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
535,243円
( 588,767円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重7t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・360W×154H×2900L
・トラスココード:857-6049
・質量:60kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2900Lの型番NPW07-29のページです。 型番NPW07-29に関する仕様情報を記載しております。
ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2900Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2900L
ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L
ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×1800L
ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3000L
ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L 41kg
ACT パワーブリッジ 240W×154H×1500L
メーカーアクトアクトアクトアクトアクトアクト
通常価格535,243円385,073円338,964円459,450円457,788円211,660円
通常出荷日15日目15日目19日目18日目19日目4日目
仕様昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用
最大使用質量(kg)700050005000400070005000
全長(mm)290022001800300022001500
質量(g)60000.040000.033000.053000.041000.021000.0
トラスココード857-6049857-6046857-6045857-6044857-6048857-6030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました