ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

sedia 名刺ホルダー(溶着式) 200名 ライトグリーン

sedia 名刺ホルダー(溶着式) 200名 ライトグリーン NPP-200-33
通常単価(税別)
775
税込単価
853
通常出荷日:10日目

【特長】・名刺の出し入れがしやすく、見開きで閲覧しやすい両面ポケットタイプの名刺ホルダーです。・手軽に...

詳細を確認

型番:

NPP-200-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NPP-200-33の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NPP-200-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
775
( 853 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・名刺の出し入れがしやすく、見開きで閲覧しやすい両面ポケットタイプの名刺ホルダーです。
・手軽に使えるスリムな背幅です。
・名刺が落ちにくい横入れタイプです。
・分類整理に便利な背見出し付です。(表裏両面使用可能)
【用途】
・表紙:PP
・0.75mm厚
・A4-S(タテ型)
・縦314×横222×背幅11mm
・中袋10枚(両面ポケットタイプ)
・収容数:名刺200枚
【商品仕様】
・名刺ホルダー(溶着式)200名ライトグリーン
・JANコード:4974214154971
・質量:198g
【材質/仕上】
・表紙:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia 名刺ホルダー(溶着式) 200名 ライトグリーンの型番NPP-200-33のページです。 型番NPP-200-33に関する仕様情報を記載しております。
sedia 名刺ホルダー(溶着式) 200名 ライトグリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia 名刺ホルダー(溶着式) 200名 ライトグリーン
sedia 名刺ホルダー(溶着式) 320名 ライトグリーン
sedia 名刺ホルダー(溶着式) 200名 ライトグレー
sedia 名刺ホルダー(溶着式) 320名 ピンク
sedia 名刺ホルダー(溶着式) 320名 ライトブルー
sedia 名刺ホルダー(溶着式) 320名 ライトグレー
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格7751,2459151,2451,2451,245
通常出荷日10日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました