ツール用品技術窓口

ピアノ線強力ニッパ NP-190P

ピアノ線強力ニッパ

通常単価(税別)
4,163
税込単価
4,579
通常出荷日:4日目

【特長】・ニッパシリーズ最強の切断力。テコの原理を応用し、強力にピアノ線・硬鋼線を切断します。【用途】...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    190
  • VA線(VVF)切断能力 (mm)
    1.6×2
  • ばね
    なし
  • グリップ種類
    プラスチック
  • 刃表面形状
    ラウンド刃

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

NP-190P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NP-190Pの仕様・寸法情報

呼び寸法
190
VA線(VVF)切断能力(mm)
1.6×2
ばね
なし
グリップ種類
プラスチック
刃表面形状
ラウンド刃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NP-190P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,163
( 4,579 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッパシリーズ最強の切断力。テコの原理を応用し、強力にピアノ線・硬鋼線を切断します。
【用途】
・電気工事業

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピアノ線強力ニッパの型番NP-190Pのページです。 型番NP-190Pに関する仕様情報を記載しております。
ピアノ線強力ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました