ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

先曲ピアノ線強力ニッパ

先曲ピアノ線強力ニッパ NP-190BZ
通常単価(税別)
4,975円
税込単価
5,473円
通常出荷日:4日目

【特長】・壁ぎわ、天井付近の切断作業に最適です。・柄が12°に曲がっているため、壁ぎわ・天井付近の作業...

詳細を確認

型番:

NP-190BZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NP-190BZの仕様・寸法情報

呼び寸法
190
VA線(VVF)切断能力(mm)
1.6×2
ばね
なし
グリップ種類
エラストマー樹脂
刃表面形状
ラウンド刃
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NP-190BZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,975円
( 5,473円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁ぎわ、天井付近の切断作業に最適です。
・柄が12°に曲がっているため、壁ぎわ・天井付近の作業効率が向上します。
・柄が12°に曲がっているため、壁ぎわ・天井付近の作業効率が向上します。
【用途】
・電気工事業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

先曲ピアノ線強力ニッパの型番NP-190BZのページです。 型番NP-190BZに関する仕様情報を記載しております。
先曲ピアノ線強力ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先曲ピアノ線強力ニッパ
ピアノ線強力ニッパ
ニッパ SP-31
ニッパー N-12
ロングステンレスニッパ
ベントニッパ
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研ホーザンスリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格4,975円4,477円2,447円2,657円3,364円2,447円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目1日目
呼び寸法190190125150175125
VA線(VVF)切断能力(mm)1.6×21.6×2-1.6×2--
ばねなしなしありなしありあり
グリップ種類エラストマー樹脂プラスチックエラストマー樹脂エラストマーエラストマー樹脂エラストマー樹脂
刃表面形状ラウンド刃ラウンド刃フラット刃-フラット刃フラット刃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました