17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力ニッパ

強力ニッパ

通常単価(税別)
2,9713,060
税込単価
3,2683,366
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS規格品です。【用途】・電気工事業

    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼び寸法

    材質2

    ばね

    切断能力([[MM2]])より線

    最小発注数量
    125
    グリップ:エラストマー樹脂
    -
    -
    1個
    150
    -
    あり
    2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,971
    ( 3,268 )
    4日目
    3,060
    ( 3,366 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS規格品です。
    【用途】
    ・電気工事業

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    強力ニッパのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    強力ニッパ
    強力ニッパ
    強力ニッパ
    強力ニッパ
    強力ニッパ
    強力ニッパ
    メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
    通常価格2,971-2,7672,8692,7982,767 -2,907 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト