ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

強力ニッパ

強力ニッパ NP-150ZH
通常単価(税別)
2,907円
税込単価
3,198円
通常出荷日:6日目

【特長】・JIS規格品です。【用途】・電気工事業

型番:

NP-150ZH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NP-150ZHの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
本体材質
-
JANコード
-
トラスココード
-
材質2
グリップ:エラストマー樹脂
重量(g)
-

型番リスト

表示件数
型番
NP-150ZH

呼び寸法

本体材質

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
150
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,907円
( 3,198円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格品です。
【用途】
・電気工事業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力ニッパの型番NP-150ZHのページです。 型番NP-150ZHに関する仕様情報を記載しております。
強力ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ニッパ
強力ニッパ
強力ニッパ
強力ニッパ
強力ニッパ
強力ニッパ
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格2,907円2,777円 -2,854円2,907円 -3,005円2,862円 -
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質2グリップ:エラストマー樹脂グリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニールグリップ:エラストマー樹脂グリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました