17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力ニッパ NP-125PH-S

強力ニッパ

通常単価(税別)
3,042円
税込単価
3,346円
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS規格品です。【用途】・電気工事業

    型番:

    NP-125PH-S
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NP-125PH-Sの仕様・寸法情報

    呼び寸法
    125
    ばね
    -
    切断能力([[MM2]])より線
    -
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NP-125PH-S

    呼び寸法

    ばね

    切断能力([[MM2]])より線

    最小発注数量
    125
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,042円
    ( 3,346円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS規格品です。
    【用途】
    ・電気工事業

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    強力ニッパの型番NP-125PH-Sのページです。 型番NP-125PH-Sに関する仕様情報を記載しております。
    強力ニッパのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    強力ニッパ
    強力ニッパ
    強力ニッパ
    強力ニッパ
    強力ニッパ
    強力ニッパ
    メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
    通常価格3,042円2,862円 -2,907円 -3,005円2,907円 -2,767円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました