17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

強力ニッパ

強力ニッパ
通常単価(税別)
2,8302,907
税込単価
3,1133,198
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS規格品です。【用途】・電気工事業

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法

本体材質

JANコード

トラスココード

ばね

切断能力([[MM2]])より線

重量

(g)

最小発注数量
125
S58C
4960225200172
853-5079
-
-
100
1個
150
-
-
-
なし
2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,830
( 3,113 )
4日目
2,907
( 3,198 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格品です。
【用途】
・電気工事業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ニッパ
強力ニッパ
強力ニッパ
強力ニッパ
強力ニッパ
強力ニッパ
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格2,830-2,7672,8692,7982,767 -2,907 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト