ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

強力ニッパ

強力ニッパ NP-150GH
通常単価(税別)
2,696
税込単価
2,966
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS規格品です。【用途】・電気工事業

型番:

NP-150GH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NP-150GHの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NP-150GH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,696
( 2,966 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格品です。
【用途】
・電気工事業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力ニッパの型番NP-150GHのページです。 型番NP-150GHに関する仕様情報を記載しております。
強力ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ニッパ
強力ニッパ
強力ニッパ
強力ニッパ
強力ニッパ
強力ニッパ
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格2,6962,7982,8692,7672,8302,652
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
呼び寸法150125150125150125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました